Schneider-Electric
 
ZB6Y004 slika – Schneider- scope
ZB6Y004
Ženski faston konektor za Ø 16 glavo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Konektor
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatek
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 16 mm krmilne in signalne enote
Količina na set/komplet Komplet 100
Komplementarno
Tip konektorja Faston
Teža izdelka 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,500 cm
Paket 1 Teža 0,200 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 0,500 cm
Paket 2 Širina 11,500 cm
Paket 2 Dolžina 15,500 cm
Paket 2 Teža 25,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 2000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 692,000 g
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev