|
|
|
ZB6Y009
Ohišje pritrdilne ovratnice za električni blok
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Ohišje/pritrdilni obroč
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Obroč
|
Izdelek ali sestavni del
|
Body fixing collar
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montaža in pritrjevanje dodatkov
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Kontaktni blok
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,300 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
15,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
646,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS