|
|
|
ZB6Y010
Vtični adapter vtičnice
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Vti?ni adaptor vti?nice
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Adapter
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Printed circuit board
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,700 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
5,800 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
643,000 g
|
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|