|
|
|
ZB6Y7330
Označena legenda Ø 45 za tipko za izklop v sili - EMERGENCY STOP
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Označena napisna ploščica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna ploščica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevalni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Tipka z gobasto glavo za zaustavitev v sili
|
Označevanje
|
Črna Izklop v sili naRumena ozadje
|
Dimenzije oznake
|
Ø 45 mm
|
Jezik
|
Angleščina
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,184 kg