Schneider-Electric
 
ZB6YD20 slika – Schneider- scope
ZB6YD20
Nosilec legende 24 x 48 mm za legendo 8 x 21 mm, neoznačen
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Označevanje dodatkov/ločenih delov Nosilec legende brez legende
Tip dodatkov/ločenih delov Nosilec napisne plo??ice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evalni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 16 mm krmilne in signalne enote
Velikost nosilca legende 24 x 28 mm
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 0,001 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 2,500 cm
Paket 1 Dolžina 2,900 cm
Paket 1 Teža 0,300 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 4,000 cm
Paket 2 Dolžina 6,000 cm
Paket 2 Teža 8,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 454,000 g
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev