Schneider-Electric
 
ZB6YD22 slika – Schneider- scope
ZB6YD22
Nosilec legende 24 x 48 mm za legendo 8 x 21 mm, neoznačen
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Označevanje dodatkov/ločenih delov Nosilec legende s prazno legendno ploščico
Tip dodatkov/ločenih delov Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 16 mm krmilne in signalne enote
Velikost nosilca legende 24 x 28 mm
Dimenzije oznake 8 x 21 mm
Označevanje Neoznačeno na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 10
Product weight 0,001 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 0,4 cm
Paket 1 Teža 30,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,0 cm
Paket 2 Širina 7,0 cm
Paket 2 Dolžina 0,4 cm
Paket 2 Teža 10,0 g
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev