Schneider-Electric
 
ZB6YF02 slika – Schneider- scope
ZB6YF02
Vtičnica za hitre konektorjeIPB - 2 NO/NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6E
Tip dodatkov/ločenih delov Konektor
Izdelek ali sestavni del Fast connector socket
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni dodatek
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,6 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 14,9 cm
Paket 1 Teža 82,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,0 cm
Paket 2 Širina 3,0 cm
Paket 2 Dolžina 15,0 cm
Paket 2 Teža 830,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 8,0 kg