Schneider-Electric
 
ZB6YF04 slika – Schneider- scope
ZB6YF04
Vtičnica za hitre konektorje PB and SS - 1 NO/NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6E
Tip dodatkov/ločenih delov Konektor
Izdelek ali sestavni del Fast connector socket
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,6 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 14,9 cm
Paket 1 Teža 62,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,0 cm
Paket 2 Širina 3,0 cm
Paket 2 Dolžina 15,0 cm
Paket 2 Teža 630,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 6,0 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da