Schneider-Electric
 
ZB6YG095 slika – Schneider- scope
ZB6YG095
Neonska sijalka s podnožjem T1 1/4 - 110 do 230 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Označevanje dodatkov/ločenih delov Neonska žarnica
Tip dodatkov/ločenih delov Neonska žarnica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetljavo
Destinacija dodatkov/ločenih delov Osvetljena tipka
Signalna svetilka
[Us] Nazivna napajalna napetost 110/230 V
Količina na set/komplet Komplet 5
Komplementarno
Tip signalizacije Stalno
Product weight 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,8 cm
Paket 1 Širina 0,8 cm
Paket 1 Dolžina 2,2 cm
Paket 1 Teža 0,6 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 0,5 cm
Paket 2 Širina 6 cm
Paket 2 Dolžina 6 cm
Paket 2 Teža 3 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 323 g
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev