Schneider-Electric
 
ZB6Z2B slika – Schneider- scope
ZB6Z2B
Enojni kontaktni blok z ohišjem/pritrdilno prirobnico, 1 NC, konektor faston
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Kompletno ohi?je za tipke ali izbirna stikala
Kratko ime naprave ZB6
Materiala pritrditvenega okvirja Plastika
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip kontakta in sestava 1 NC
Premik kontakta Po?asen izklop
Priklju?ki - terminali Faston konektor
Faston konektor, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
[Us] Nazivna napajalna napetost <= 250 V
Komplementarno
CAD celotna širina 18 mm
CAD celotna višina 18 mm
CAD celotna globina 40 mm
Opis priključka ISO št. 1 (11-12)NC
Teža izdelka 0,004 kg
Uporaba kontaktov Standard
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 1 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 2,5 N NC spreminjanje električnega stanja
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkosti?na za??ita 6 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri120 V, AC-15, B300
1,5 A pri240 V, AC-15, B300
0,1 A pri250 V, DC-13, R300
0,22 A pri125 V, DC-13, R300
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Elektri?na izolativnost Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-5-1
JIS C 852
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov GOST
UL
CCC
CSA
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospe?ek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 6,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 813,0 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev