|
|
|
ZB6Z4B
Enojni kontaktni blok z ohišjem/pritrdilno prirobnico, 2 NC, konektor faston
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletno ohišje za tipke ali izbirna stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZB6
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Priključki - terminali
|
Faston konektor
Faston konektor, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
<= 250 V
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
18 mm
|
CAD celotna višina
|
18 mm
|
CAD celotna globina
|
40 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(11-12)NC
|
Product weight
|
0,006 kg
|
Uporaba kontaktov
|
Standard
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
1 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
2,5 N NC spreminjanje električnega stanja
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri120 V, AC-15, B300
1,5 A pri240 V, AC-15, B300
0,1 A pri250 V, DC-13, R300
0,22 A pri125 V, DC-13, R300
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C 852
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CCC
GOST
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,062 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|