|
|
|
ZB6ZB11B
Blok z belo lučko in ohišjem/pritrdilno prirobnico ter vgr. LED 12 do 24 V 1 NO
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletno ohišje za osvetljeno tipko
|
Kratko ime naprave
|
ZB6
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Plastika
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Priključki - terminali
|
Faston konektor, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
|
Izvor svetlobe
|
LED
|
Grlo žarnice
|
Integrirana LED
|
Barva vira svetlobe
|
Bela
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V AC/DC
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
24 mm
|
CAD celotna višina
|
18 mm
|
CAD celotna globina
|
51 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
|
Teža izdelka
|
0,006 kg
|
Uporaba kontaktov
|
Standard
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
2 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
1,6 N Brez spreminjanje električnega stanja
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri120 V, AC-15, B300
1,5 A pri240 V, AC-15, B300
0,1 A pri250 V, DC-13, R300
0,22 A pri125 V, DC-13, R300
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Omejitve napajalne napetosti
|
6…30 V AC/DC
|
Poraba toka
|
15 mA
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV Direkten kontakt v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV V prostem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C 852
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
CCC
UL
GOST
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
|
Elektromagnetne emisije
|
Razred B v skladu s/zIEC 55011
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
812,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Številka SCIP
|
7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
7
|
Pogodbena garancija
|
|