Schneider-Electric
 
ZB6ZB42B slika – Schneider- scope
ZB6ZB42B
Blok z rdečo lučko in ohišjem/pritrdilno prirob. ter vgr. LED 12 do 24 V 1 NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6
Izdelek ali sestavni del Kompletno ohišje za osvetljeno tipko
Kratko ime naprave ZB6
Materiala pritrditvenega okvirja Plastika
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip kontakta in sestava 1 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Priključki - terminali Faston konektor, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Izvor svetlobe LED
Grlo žarnice Integrirana LED
Barva vira svetlobe Rdeča
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V AC/DC
Komplementarno
CAD celotna širina 24 mm
CAD celotna višina 18 mm
CAD celotna globina 51 mm
Opis priključka ISO št. 1 (11-12)NC
Product weight 0,006 kg
Uporaba kontaktov Standard
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 1 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 2,5 N NC spreminjanje električnega stanja
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 6 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri120 V, AC-15, B300
1,5 A pri240 V, AC-15, B300
0,1 A pri250 V, DC-13, R300
0,22 A pri125 V, DC-13, R300
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Tip signalizacije Stalno
Omejitve napajalne napetosti 6…30 V AC/DC
Poraba toka 15 mA
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Direkten kontakt v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV V prostem zraku v skladu s/zIEC 61000-4-5
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 št. 14
JIS C 852
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Certifikati izdelkov CSA
GOST
CCC
UL
Odpornost proti vibracijam +/- 3 mm (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-2-6
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,600 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,100 cm
Paket 1 Teža 10,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Številka SCIP 7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months