|
|
|
ZBE1015TQ
Enojni kontaktni blok 1 NO z vzmet. priključki
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok
|
Kratko ime naprave
|
ZBE
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
100
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Kontaktni tip bloka
|
Enojni
|
Uporaba kontaktov
|
Standardni kontakti
|
Priključki - terminali
|
Potisk-notri, <= 2 x 1,5 mm² Z žičnim zaključkom v skladu s/zIEC 60947-1
Potisk-notri, >= 1 x 0,34 mm² Brez žičnega zaključka v skladu s/zIEC 60947-1
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
34,3 mm
|
CAD celotna višina
|
14,8 mm
|
CAD celotna globina
|
9,8 mm
|
Product weight
|
0,005 kg
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Operating travel
|
2,05 mm (Brez spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
2,45 N Brez spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
6 A pri120 V, AC-15, A300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Montaža bloka
|
Prednja montaža
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 60947-1
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
UL 1059
UL 486E
CSA C22.2 št. 60947-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
CSA C22.2 No 158
CSA C22.2 No 65
IACS E10
|
Certifikati izdelkov
|
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
EAC
IECEE CB shema
CCC
UL
DNV-GL
CSA
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
25 mm vrh-vrh (f = 2…10 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
25 gn (trajanje =6 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 60068-2-27
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,116 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|