Schneider-Electric
 
ZBE1023 slika – Schneider- scope
ZBE1023
Enojni kontaktni blok za glavo Ø 22 1 NC priklj. faston iz zlitine srebra
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Kratko ime naprave ZBE
Prodaja na nedeljivo količino 5
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Premik kontakta Počasen izklop
Kontaktni tip bloka Enojni
Uporaba kontaktov Standardni kontakti
Priključki - terminali Faston konektor, velikost priključka:1 x 6,35 mm
Faston konektor, velikost priključka:2 x 2,8 mm
Komplementarno
Product weight 0,011 kg
Tip kontakta in sestava 1 NC
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 2 N NC spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Montaža bloka Prednja montaža
Koda električne sestave C1 (količina <=9)
C2 (količina <=7)
C3 (količina <=6)
C4 (količina <=4)
C5 (količina <=5)
C6 (količina <=3)
C7 (količina <=4)
C8 (količina <=2)
C9 (količina <=3)
C12 (količina <=6)
M1 (količina <=6)
M2 (količina <=4)
M3 (količina <=4)
M5 (količina <=2)
M6 (količina <=2)
M7 (količina <=6)
M8 (količina <=4)
M9 (količina <=2)
SF1 (količina <=3)
SF2 (količina <=2)
MF1 (količina <=2)
MF2 (količina <=2)
C10 (količina <=2)
M4 (količina <=2)
C13 (količina <=1)
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Standardi IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov BV
UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,6 cm
Paket 1 Širina 4,4 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 10 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,6 cm
Paket 2 Širina 4,4 cm
Paket 2 Dolžina 5,4 cm
Paket 2 Teža 59 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 5,049 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev