Schneider-Electric
 
ZBE1025 slika – Schneider- scope
ZBE1025
Enojni kont. blok za glavo Ø 22 1 NC priklj. z vzm. objemko iz zlitine srebra
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Kratko ime naprave ZBE
Prodaja na nedeljivo količino 5
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Premik kontakta Počasen izklop
Kontaktni tip bloka Enojni
Uporaba kontaktov Standardni kontakti
Priključki - terminali Potisk-notri, <= 2 x 1,5 mm² Z žičnim zaključkom v skladu s/zIEC 60947-1
Potisk-notri, >= 1 x 0,34 mm² Brez žičnega zaključka v skladu s/zIEC 60947-1
Komplementarno
CAD celotna širina 34,3 mm
CAD celotna višina 14,8 mm
CAD celotna globina 9,8 mm
Product weight 0,005 kg
Tip kontakta in sestava 1 NC
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 1,217 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 2,25 N NC spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 6 A pri120 V, AC-15, A300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Montaža bloka Prednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 60947-1
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
UL 1059
UL 486E
CSA C22.2 št. 60947-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
CSA C22.2 No 158
CSA C22.2 No 65
IACS E10
Certifikati izdelkov BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
EAC
IECEE CB shema
CCC
UL
DNV-GL
CSA
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
25 mm vrh-vrh (f = 2…10 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 25 gn (trajanje =6 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 60068-2-27
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 10,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 5,600 cm
Paket 2 Širina 4,400 cm
Paket 2 Dolžina 5,400 cm
Paket 2 Teža 43,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,740 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev