Schneider-Electric
 
ZBE1026 slika – Schneider- scope
ZBE1026
Enojni kontaktni blok za glavo Ø 22 1 NC pozlačeni prik. z vijačnimi objemkami
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Kratko ime naprave ZBE
Prodaja na nedeljivo količino 5
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Premik kontakta Počasen izklop
Kontaktni tip bloka Enojni
Uporaba kontaktov Ločilni kontakti z nizko močjo
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Komplementarno
Product weight 0,012 kg
Tip kontakta in sestava 1 NC
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Operating travel 1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 2 N NC spreminjanje električnega stanja
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov Zlate bliskavice (Ag/Ni/Au)
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Montaža bloka Prednja montaža
Koda električne sestave C1 (količina <=9)
C2 (količina <=7)
C3 (količina <=6)
C4 (količina <=4)
C5 (količina <=5)
C6 (količina <=3)
C7 (količina <=4)
C8 (količina <=2)
C9 (količina <=3)
C12 (količina <=6)
M1 (količina <=6)
M2 (količina <=4)
M3 (količina <=4)
M5 (količina <=2)
M6 (količina <=2)
M7 (količina <=6)
M8 (količina <=4)
M9 (količina <=2)
SF1 (količina <=3)
SF2 (količina <=2)
MF1 (količina <=2)
MF2 (količina <=2)
C10 (količina <=2)
M4 (količina <=2)
C13 (količina <=1)
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Standardi IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov GOST
LROS (Lloyds register pošiljke)
CCC
BV
DNV
CSA
UL
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,800 cm
Paket 1 Širina 4,400 cm
Paket 1 Dolžina 5,400 cm
Paket 1 Teža 9,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,800 cm
Paket 2 Širina 4,400 cm
Paket 2 Dolžina 5,400 cm
Paket 2 Teža 52,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,429 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev