|
|
|
ZBE102GEX
Kontakni blok NC Ex izvedba
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok
|
Kratko ime naprave
|
ZBE
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Premik kontakta
|
Standard
|
Kontaktni tip bloka
|
Enojni
|
Uporaba kontaktov
|
Gas protected contact
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Brez konca kabla
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² S kabelskim koncem
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
38 mm
|
CAD celotna višina
|
10 mm
|
CAD celotna globina
|
42,4 mm
|
Teža izdelka
|
0,019 kg
|
Oznaka
|
Ex db eb IIC Gb
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Operating travel
|
1,688 mm (engagement point)
3,271 mm (changing state point)
4,424 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
2,873 N
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
415 V
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
1,9 A pri380 V, AC, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
3 A pri240 V, AC, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
2,87 A pri24 V, DC, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Montaža bloka
|
Prednja montaža
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−50…75 °C
|
Standardi
|
UL 60079-31
UL 60079-0
UL 60079-1
ANSI/ISA 12,12,01
EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
CSA C22.2 št. 213
EN/IEC 60079-1
EN/IEC 60079-7
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
|
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,32 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,27 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,81 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,04 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|