|
|
|
ZBE202
Enojni kontaktni blok za glavo Ø 22 1 NC poz. prekin. priklj. z vij. objemkami
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok
|
Kratko ime naprave
|
ZBE
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
5
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Premik kontakta
|
Pozni izklop
|
Kontaktni tip bloka
|
Enojni
|
Uporaba kontaktov
|
Razporejeni kontakti
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Komplementarno
Product weight
|
0,011 kg
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
4,3 mm (Skupna pot)
2,4 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
|
Operativna sila
|
2 N NC spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
6 A pri120 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,1 A pri600 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,55 A pri125 V, DC-13, Q600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1,2 A pri600 V, AC-15, A600 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Montaža bloka
|
Prednja montaža
|
Koda električne sestave
|
C1 (količina <=9)
C2 (količina <=7)
C3 (količina <=6)
C4 (količina <=4)
C5 (količina <=5)
C6 (količina <=3)
C7 (količina <=4)
C8 (količina <=2)
C9 (količina <=3)
C12 (količina <=6)
M1 (količina <=6)
M2 (količina <=4)
M3 (količina <=4)
M5 (količina <=2)
M6 (količina <=2)
M7 (količina <=6)
M8 (količina <=4)
M9 (količina <=2)
SF1 (količina <=3)
SF2 (količina <=2)
MF1 (količina <=2)
MF2 (količina <=2)
C10 (količina <=2)
M4 (količina <=2)
C13 (količina <=1)
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Standardi
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
UL
LROS (Lloyds register pošiljke)
CSA
BV
GOST
CCC
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
52,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,753 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|