|
|
|
ZBE501
Enojni kontaktni blok za glavo Ø 22 1 NO priključek z vijačnimi objemkami
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok
|
Kratko ime naprave
|
ZBE
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Kontaktni tip bloka
|
Enojni
|
Uporaba kontaktov
|
Kontakti za visoko napajanje
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 1 x 2,5 mm² S kabelskim koncem
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
Vijačni priključki, <= 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla
Vijačni priključki, >= 1 x 0,5 mm² Brez konca kabla
|
Komplementarno
Product weight
|
0,02 kg
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
1,1 A pri125 V, DC-13, P300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Montaža bloka
|
Prednja montaža
|
Koda električne sestave
|
C15 (količina <=1)
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
25,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
5,600 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,200 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
128,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,330 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|