Schneider-Electric
 
ZBE5023 slika – Schneider- scope
ZBE5023
Enojni kontaktni blok za glavo Ø 22 1NC priključek faston
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Kratko ime naprave ZBE
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Premik kontakta Počasen izklop
Kontaktni tip bloka Enojni
Uporaba kontaktov Kontakti za visoko napajanje
Priključki - terminali Faston konektor, velikost priključka:1 x 6,35 mm
Faston konektor, velikost priključka:2 x 2,8 mm
Komplementarno
Product weight 0,02 kg
Tip kontakta in sestava 1 NC
Pozitivna odprtina Z
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 1,1 A pri125 V, DC-13, P300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Montaža bloka Prednja montaža
Koda električne sestave C15 (količina <=1)
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,500 cm
Paket 1 Teža 27,800 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,477 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1280
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 47,632 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev