Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZBE505 |
Schneider-Electric
 
ZBE505 slika – Schneider- scope
ZBE505
Dvojni kontaktni blok za glavo Ø 22 1NO+1NC priklj. z vijačnimi objemkami
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Kratko ime naprave ZBE
Prodaja na nedeljivo količino 1
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Premik kontakta Počasen izklop
Kontaktni tip bloka Dvojni
Uporaba kontaktov Kontakti za visoko napajanje
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 1 x 2,5 mm² S kabelskim koncem
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
Vijačni priključki, <= 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla
Vijačni priključki, >= 1 x 0,5 mm² Brez konca kabla
Komplementarno
Teža izdelka 0,032 kg
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC
Pozitivna odprtina Z
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 1,1 A pri125 V, DC-13, P300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Montaža bloka Prednja montaža
Koda električne sestave C15 (količina <=1)
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,2 cm
Paket 1 Širina 4,4 cm
Paket 1 Dolžina 4,2 cm
Paket 1 Teža 40,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,584 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months