Schneider-Electric
 
ZBG458A slika – Schneider- scope
ZBG458A
Komplet 2 ključev 458A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Ključ
Kategorija dodatkov/ločenih delov Nadomestni dodatek
Tip ključavnice Key
Številka ključa 458A
Destinacija dodatkov/ločenih delov Izbirno stikalo
Tipka za zaustavitev v sili
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Product weight 0,014 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,4 cm
Paket 1 Širina 5,1 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 16,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,766 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Številka SCIP F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev