Schneider-Electric
 
ZBP013 slika – Schneider- scope
ZBP013
zelen pokrov za krožen podometni potisni gumb Ø 22
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Tip dodatkov/ločenih delov Enojni zagon
Izdelek ali sestavni del Boot
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Destinacija dodatkov/ločenih delov Podometna tipka
Oblika Okroglo
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Združljivost izdelkov ZB5AP3S
Barva Zelena
Product weight 0,003 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 3,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 7,200 cm
Paket 2 Dolžina 7,200 cm
Paket 2 Teža 46,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,205 kg