Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZBPA |
Schneider-Electric
 
ZBPA slika – Schneider- scope
ZBPA
Prosojen pokrov za krožno podometno tipko Ø 22
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Tip dodatkov/ločenih delov Enojni zagon
Izdelek ali sestavni del Transparent boot
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Destinacija dodatkov/ločenih delov Podometna tipka
Oblika Okroglo
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Barva Prozorna
Teža izdelka 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 2,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,200 cm
Paket 2 Širina 7,200 cm
Paket 2 Dolžina 9,000 cm
Paket 2 Teža 40,800 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,080 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months