Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZBRA1 |
Schneider-Electric
 
ZBRA1 slika – Schneider- scope
ZBRA1
Rele Antenna, AC/DC, 5 m, kabelski izhod
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5R
Izdelek ali sestavni del Brezžično in brezbaterijsko območje
Kratko ime naprave ZBRA
Destinacija izdelka Brezžične Schneider Electric ecosistem naprave
Aplikacija krmilne postaje Transceiver (emission and reception)
Barva osnove omare Črna (RAL 9011)
Barva pokrova Prozorna
Material Polikarbonat
Frequency 2405 MHz Oddajnik
2405 MHz Sprejemnik
Emission class 5M00G7W
Tip antene Večsmerno
Komplementarno
Protokol komunikacijskih vrat ZigBee Zelena energija 2,4 GHz IEEE 802.15.4
Antenna gain 0 dBi
Maksimalna senzorska razdalja 300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
Maksimalna moč emisij 3 mW
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz - 10 do 10 %
Poraba energije v W 4 W AC/DC
Delovni položaj Vertikalno
Status LED 1 LED Zelena zaVklop
1 LED Zelena zaEmisijski signal
Prenapetostna kategorija III conforming to IEC 60664-1
Nazivna kratkotrajna nap. frekvenca zdržne napetosti 4 kV 50 Hz IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Električna povezava 2 konduktorska kabla 0,34 mm² - Prilagodljiv - 5 m conforming to IEC 60947-1
Zatezni moment 0,6 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gasilna plastika
Kratkostična zaščita 0,4 A Talilna varovalka Hitri vžig
Maksimalna poraba energije v W 1 mW
Število kanalov 1
Modulacijska tehnika O-QPSK
Pasovna širina 5 MHz
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 90 % pri−20…55 °C, Brez kondenzacije v skladu s/zETSI EN 300 440-1
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 IEC 60529 55 °C 0,1 m
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 62262
Radio sporazum RSS
SRRC
ANATEL, Tip III ETSI EN 301 489-3
ARIB T66, Razred 2 ETSI EN 301 489-3
FCC, Kategorija 2 ETSI EN 300 440-1
ICASA, Kategorija 1 ETSI EN 300 440-1
Certifikati izdelkov CCC
BT 2006/95/EC
UL
GOST
CSA
CE
C-Tick
Direktive 1999/5/EC - R&TTE direktiva
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
Odpornost proti vibracijam +/- 0,5 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
6 Gn (f= 55…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 25 gn (trajanje =6 ms) za6000 udarcev v skladu s/zIEC 60068-2-27
15 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Izolacijska upornost > 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zNF C 20030
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60664-1
Elektromagnetna kompatibilnost Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
Prevajani in sevani izpusti Razred B v skladu s/zCISPR 22
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( V prostem zraku (v zolacijskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku (na kovinskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 2000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 3 V/m ( 80 do 2700 MHz, razdalja = 20 m) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na microbreaks and voltage drops v skladu s/zIEC 61000-4-11
Sevane emisije v skladu s/zETSI EN 300 440-1
Prevajani izpust v skladu s/zEN 300-489-1
Prevajani izpust v skladu s/zETSI EN 300 489-3
Sevane emisije v skladu s/zETSI EN 300 440-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,700 cm
Paket 1 Teža 267,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,293 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months