|
|
|
ZBRA2
Pasivna antena za zbrn1 & zbrn2
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5R
|
Izdelek ali sestavni del
|
Brezžično in brezbaterijsko območje
|
Kratko ime naprave
|
ZBRA
|
Destinacija izdelka
|
Brezžična dostopna točka
|
Barva osnove omare
|
Črna (RAL 9011)
|
Komplementarno
Protokol komunikacijskih vrat
|
ZigBee Zelena energija 2,4 GHz IEEE 802.15.4
|
Sestava kompleta
|
Antena s kablom 2 m
|
Vhodna impedanca
|
50 Ohm
|
Tip konektorja
|
MCX ženski
|
Antenna gain
|
3 dBi pri83…100 Hz
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
100 m Dostopna točka v prostem polju
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Okolje
Relativna vlažnost
|
90 % pri−20…55 °C, Brez kondenzacije v skladu s/zETSI EN 300 440-1
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
50,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,036 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Številka SCIP
|
25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe