|
|
|
ZBRA3
Pasivna antena za prehod skozi zid, kabel 0.9 m, konektor SMA ženski
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5R
|
Izdelek ali sestavni del
|
Brezžično in brezbaterijsko območje
|
Kratko ime naprave
|
ZBRA
|
Destinacija izdelka
|
For XB5R and XB4R Ø 22 mm control units
|
Barva osnove omare
|
Črna (RAL 9011)
|
Tip antene
|
Večsmerno
|
Komplementarno
Protokol komunikacijskih vrat
|
ZigBee Zelena energija 2,4 GHz IEEE 802.15.4
|
Sestava kompleta
|
Antenna with cable 0.9 m
|
Vhodna impedanca
|
50 Ohm
|
Tip konektorja
|
SMA female
|
Antenna gain
|
3 dBi pri83…100 Hz
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
10 m transmitters, receivers and relay-antenna
|
Električna povezava
|
Kabel 2,3 mm² - Prilagodljiv - 0,9 m
|
Teža izdelka
|
0,035 kg
|
Okolje
Relativna vlažnost
|
90 % pri−40…70 °C, Brez kondenzacije v skladu s/zETSI EN 300 440-1
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 IEC 60529
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CE
|
Standardi
|
IEC 62262
IEC 60947-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
30,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,955 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
V preiskavi
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|