|
|
|
ZBRCETH
Modbus/TCP komunikacijski modul za ZBRN1 režo osnov. radijskega sprejem.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony vozlišče
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Kratko ime naprave
|
ZBRCETH
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus TCP
|
Komplementarno
Integriran tip povezave
|
Ethernet RJ45 - 2 zavita para - Razred D
|
Hitrost prenosa
|
10/100 Mbitov/s
|
Komunikacijska storitev
|
Statični IP
DHCP, Modbus TCP/IP
BOOTP
|
Fizični vmesnik
|
RJ45 - 10BASE-T
RJ45 - 100BASE-TX
|
Oznaka
|
CE
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPrenosna aktivnost 1 LED
ZaSprejemna aktivnost (RX) 1 LED
ZaStanje modula 1 LED
ZaStatus omrežja 1 LED
|
Destinacija izdelka
|
ZBRN1 Harmony vozlišče, brezžično
|
Teža izdelka
|
0,044 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL 508
BTL
UL 873
UL 60730-1
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EMC imuniteta conforming to IEC 61000-6-1
EMC imuniteta Stopnja 2 conforming to IEC 60730-1
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3B conforming to IEC 61000-4-2
Sevana RF polja Stopnja 3A conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4B conforming to IEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje Stopnja 3A conforming to IEC 61000-4-6
Prevajani EMC Stopnja 2 conforming to IEC 60730-1
Prevajani EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC imuniteta conforming to IEC 61800-3
Prevajani EMC conforming to IEC 61800-3 kategorija C1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…65 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3048 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1,5 mm (f = 3…13 Hz)
1 mm (f = 13…23 Hz)
2 Gn (f = 23…150 Hz)
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
30,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
96
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,79 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe