Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZBRM01 |
Schneider-Electric
 
ZBRM01 slika – Schneider- scope
ZBRM01
Krmilna postaja – SPS – prazna – 1 odprtina – temno siva RAL 7016
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5R
Izdelek ali sestavni del Prazno ohišje
Kratko ime naprave ZBRM
Montažni premer 22 mm
Destinacija izdelka Za kontrolne enote XB5R Ø 22 mm
Aplikacija krmilne postaje Ena funkcija
Komplementarno
Barva osnove omare Temno siva (RAL 7016)
Barva pokrova Temno siva (RAL 7016)
Material Polikarbonat
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 62262
Standardi ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 440-1
ETSI EN 300 440-2
ETSI EN 301 489-3
UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov C-Tick
FCC
ANATEL
RSS
BT 2006/95/EC
GOST
CE
SRRC
Direktive 2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
1999/5/EC - R&TTE direktiva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,3 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,3 cm
Paket 1 Teža 98,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,014 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months