Schneider-Electric
 
ZBRM21 slika – Schneider- scope
ZBRM21
Harmony XB5R - prazna priročna škatla za mob. upor. - 1 funk. - plast. - zelena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5R
Izdelek ali sestavni del Prazno ohišje
Kratko ime naprave ZBRM
Destinacija izdelka Za kontrolne enote XB5R Ø 22 mm
Aplikacija krmilne postaje Ena funkcija
Komplementarno
Barva osnove omare Zelena (Pantone 355C)
Barva pokrova Temno siva (RAL 7016)
Material Polikarbonat
Product weight 0,11 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zEN 50102
Standardi CSA C22.2 št. 14
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 440-2
ETSI EN 300 440-1
EN/IEC 60947-5-1
ETSI EN 301 489-3
UL 508
Certifikati izdelkov ANATEL
BT 2006/95/EC
CE
FCC
C-Tick
SRRC
RSS
GOST
Direktive 2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
1999/5/EC - R&TTE direktiva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,400 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,200 cm
Paket 1 Teža 139,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,982 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe