Schneider-Electric
 
ZBRM21B0 slika – Schneider- scope
ZBRM21B0
Brezžični priročni daljinec 1 dvojna funkcija
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5R
Izdelek ali sestavni del Brezžični in brezbaterijski oddajnik
Kratko ime naprave XB5R
Premik kontakta 1 double action UP/DOWN push-buttons
Material roba Plastika
Materiala pritrditvenega okvirja Plastika
Montažni premer 22 mm
Komplementarno
Sestava kompleta 1 handy box
1 set of caps
1 transmitter
1 push-button head premer22 mm
1 Pritrdilni obroč
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Tipka s povratno vzmetjo z oddajnikom
Profil operaterja Podometna
Dodatne informacije za operaterja Set of caps
Teža izdelka 0,15 kg
Mehanska vzdržljivost 400000 ciklov
Operating travel 4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 25 N C/O sprem. električ. stanja
Odporno proti udarcu 25 gn (trajanje =6 ms) za6000 udarcev v skladu s/zIEC 60068-2-27
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Mehanska robustnost Upornost proti prostemu padu 1000 mm v skladu s/zEN/IEC 60068-2-32
Protokol komunikacijskih vrat ZigBee Zelena energija 2,4 GHz
Maksimalna senzorska razdalja 100 m V prostem polju
25 m transmitter in the handy box and receiver in a metal enclosure
300 m transmitter in the handy box, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
Čas pridobivanja 2 ms
Odzivni čas < 2 ms
Maksimalna moč emisij 3 mW
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
IP65 v skladu s/zUL tip 12 (Spredaj)
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Relativna vlažnost 95 % pri70 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 11…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f = 2…11 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( V prostem zraku (v zolacijskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 4 kV ( Na stiku (na kovinskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 20 V/m ( 80 do 3000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 6 V/m ( 3000...6000 MHz, distance = 20 m) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Radio sporazum RSS UL 508
ARIB T66 CSA C22.2 št. 14
ICASA
ANATEL
FCC
Standardi UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov C-Tick
EAC
CSA
CCC
BT 2006/95/EC
UL
Direktive 1999/5/EC - R&TTE direktiva
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 16,3 cm
Paket 1 Teža 188,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640