|
|
|
ZBRM22
Harmony XB5R - prazen brezični daljinec - 2 funkciji
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5R
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazno ohišje
|
Kratko ime naprave
|
ZBRM
|
Destinacija izdelka
|
Za kontrolne enote XB5R Ø 22 mm
|
Aplikacija krmilne postaje
|
Dve funkciji
|
Komplementarno
Barva osnove omare
|
Zelena (Pantone 355C)
|
Barva pokrova
|
Temno siva (RAL 7016)
|
Material
|
Polikarbonat
|
Teža izdelka
|
0,11 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 62262
|
Standardi
|
ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 440-2
UL 508
CSA C22.2 št. 14
ETSI EN 300 440-1
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
FCC
C-Tick
CE
ANATEL
SRRC
BT 2006/95/EC
GOST
RSS
|
Direktive
|
1999/5/EC - R&TTE direktiva
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
143 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
32
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,106 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
256
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
47,44 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|