Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZBRN1 |
Schneider-Electric
 
ZBRN1 slika – Schneider- scope
ZBRN1
Dost. t. - 2 RJ45 - 24 do 240V AC/DC - 4 zas., 5 LED - Eth. Modbus, brezž. rad.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony
Izdelek ali sestavni del Harmony vozlišče brezžično/Ethernet gateway
Kratko ime naprave ZBRN1
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Brezžični ekosistem naprav Schneider Electric
Funkcija modula Zigbee zeleni gateway napajanja
Protokol komunikacijskih vrat Modbus/TCP uporabniška aplikacija, Z modulom ZBRCETH
Tip antene Integriran
Frekvenca prenosa 2405…2480 MHz
Komplementarno
Maximum radio communication distance 100 m V prostem polju
250 m Če je antena releja med oddajnikom in Harmony Hub
60 m Če je na Harmony Hub priključena zunanja antena
25 m S Harmony vozliščem instaliranem v kovinskem ohišju ali v zaprtem kovinski omari
Radio response time < 30 ms
Radio channels utilisation <= 60 Naprave
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz - 10 do 10 %
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Poraba energije v W 4 W AC/DC
Frekvenca krmilnega vezja 50 do 60 Hz +/- 10 %
Kratkostična zaščita 16 A GB2 odklopnik
Operativni položaj Katerikoli položaj
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Montažna plošča
Električna povezava 1 kabel vodnika 0,2…4 mm² - AWG 24 do AWG 12 - Trden - Brez konca kabla IEC 60947-1
2 konduktorska kabla 0,2…1,5 mm² - AWG 24 do AWG 16 - Trden - Brez konca kabla IEC 60947-1
1 kabel vodnika 0,2…0,75 mm² - AWG 24 do AWG 14 - Prilagodljiv - S kabelskim koncem IEC 60947-1
2 konduktorska kabla 0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 18 - Prilagodljiv - S kabelskim koncem IEC 60947-1
Zatezni moment 0,35…0,4 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
0,35…0,40 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gasilna plastika
Status LED 1 LED Zelena zaVklop
1 LED Rumena zaKomunikacijsko omrežje
5 LED Rdeča zaFunkcijski način
1 LED Zelena in rumena zaSprejem signala
Nazivna kratkotrajna nap. frekvenca zdržne napetosti 1,5 kV 50 Hz IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Width 122 mm
Višina 90 mm
Globina 60 mm
Teža izdelka 0,26 kg
Antenna gain 0 dBi
Integriran tip povezave Ethernet Modbus TCP/IP RJ45 Modbus TCP omrežje, 10/100 Mbitov/s, 2 zavita para
Oprema za shranjevanje podatkov SD kartica
Topologija Naprave, ki jih povezujejo marjetične-verige ali spojniki
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-T
Maksimalna dolžina kabelske razdalje med dvema napravama 1000 m
Okolje
Radio sporazum ANATEL, Tip III ETSI EN 301 489-3
FCC, Kategorija 2 ETSI EN 300 440-1
ICASA
RSS, Kategorija 1 ETSI EN 300 440-1
SRRC
Certifikati izdelkov C-Tick
CCC
CSA
GOST
UL
CE
Direktive 2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
1999/5/EC - R&TTE direktiva
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
Standardi ETSI EN 300 328
IEC 61131-2
CSA C22.2 št. 14
ETSI EN 300 440-2
UL 508
IEC 60950-1
IEC 62311
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 90 % pri−25…55 °C, Brez kondenzacije v skladu s/zETSI EN 300 440-1
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam +/- 3,5 mm (f = 5…14 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 5…150 Hz) Namestitev na ploščo v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 Gn (f = 8…150 Hz) Na DIN letvi v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =16 ms) za6000 udarcev v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP20 (Priključki)
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Elektromagnetna kompatibilnost 1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 10 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
Dielektrična trdnost 3000 V Med vhodom in izhodom AC
4250 V Med vhodom in izhodom DC
1500 V Med vhodom in ozemljitvijo AC
2150 V Med vhodom in ozemljitvijo DC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,300 cm
Paket 1 Širina 9,600 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 310,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,533 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3