Schneider-Electric
 
ZBRN2 slika – Schneider- scope
ZBRN2
Dost. točka - 2 RJ45 - 24 do 240 V AC/DC - 4 zas., 5 LED - Modbus, brezž. rad.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony
Izdelek ali sestavni del Harmony vozlišče brezžično/Serijska linija gateway
Kratko ime naprave ZBRN2
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Brezžični ekosistem naprav Schneider Electric
Funkcija modula Zigbee zeleni koncentrator napajanja
Protokol komunikacijskih vrat Modbus uporabniška aplikacija
Tip antene Integriran
Frekvenca prenosa 2405…2480 MHz
Komplementarno
Maximum radio communication distance 100 m V prostem polju
250 m Če je antena releja med oddajnikom in Harmony Hub
60 m Če je na Harmony Hub priključena zunanja antena
25 m S Harmony vozliščem instaliranem v kovinskem ohišju ali v zaprtem kovinski omari
Radio response time < 30 ms
Radio channels utilisation <= 60 Naprave
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz - 10 do 10 %
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Poraba energije v W 4 W AC/DC
Izklopna zmogljivost 15 W
Izklopna zmogljivost 750 VA
Frekvenca krmilnega vezja 50 do 60 Hz +/- 10 %
Kratkostična zaščita 16 A GB2 odklopnik
Operativni položaj Katerikoli položaj
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zEN/IEC 60715
Montažna plošča
Električna povezava 1 kabel vodnika 0,2…4 mm² - AWG 24 do AWG 12 - Trden - Brez konca kabla IEC 60947-1
2 konduktorska kabla 0,2…1,5 mm² - AWG 24 do AWG 16 - Trden - Brez konca kabla IEC 60947-1
1 kabel vodnika 0,2…0,75 mm² - AWG 24 do AWG 14 - Prilagodljiv - S kabelskim koncem IEC 60947-1
2 konduktorska kabla 0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 18 - Prilagodljiv - S kabelskim koncem IEC 60947-1
Zatezni moment 0,35…0,4 N.m v skladu s/zEN/IEC 60947-1
0,35…0,40 N.m v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Material ohišja Samo-gasilna plastika
Status LED 1 LED Zelena zaVklop
1 LED Rumena zaKomunikacijsko omrežje
5 LED Rdeča zaFunkcijski način
1 LED Zelena in rumena zaSprejem signala
Nazivna kratkotrajna nap. frekvenca zdržne napetosti 1,5 kV 50 Hz EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Width 122 mm
Višina 90 mm
Globina 60 mm
Product weight 0,27 kg
Antenna gain 0 dBi
Integriran tip povezave 1 izolirana serijska povezava 2 x RJ45 vzporedno Modbus Serial linija podrejena Modbus podrejen RTU Asinhroni v osnovnem pasu RS485, Polovični duplex, 1,2 do 115,2 kbaud, 2 zavita zaščitena para
Oprema za shranjevanje podatkov SD kartica
Topologija Naprave, ki jih povezujejo marjetične-verige ali spojniki
Podatkovni format 7 ali 8 bitov, 1 ali 2 zaustavitvena bita
Pariteta Ne
Sodo
Liho
Okolje
Radio sporazum ANATEL, Tip III ETSI EN 301 489-3
FCC, Kategorija 2 ETSI EN 300 440-1
ICASA
RSS, Kategorija 1 ETSI EN 300 440-1
SRRC
Certifikati izdelkov GOST
CE
UL
C-Tick
CSA
CCC
Direktive 2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
1999/5/EC - R&TTE direktiva
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 62311
EN/IEC 61131-2
ETSI EN 300 440-2
ETSI EN 300 328
EN/IEC 60950-1
UL 508
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 90 % pri−25…55 °C, Brez kondenzacije v skladu s/zETSI EN 300 440-1
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam +/- 3,5 mm (f = 5…14 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 5…150 Hz) Namestitev na ploščo v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 Gn (f = 8…150 Hz) Na DIN letvi v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =16 ms) za6000 udarcev v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP20 (Priključki)
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Elektromagnetna kompatibilnost 1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 10 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
Dielektrična trdnost 3000 V Med vhodom in izhodom AC
4250 V Med vhodom in izhodom DC
1500 V Med vhodom in ozemljitvijo AC
2150 V Med vhodom in ozemljitvijo DC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,3 cm
Paket 1 Širina 9,6 cm
Paket 1 Dolžina 13 cm
Paket 1 Teža 308 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,519 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 34