Schneider-Electric
 
ZBRRA slika – Schneider- scope
ZBRRA
Programabilni sprejemnik - 2 releja - 24 do 240 V AC/DC - 2 tipki - 6 LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony
Izdelek ali sestavni del Programabilni prejemnik
Kratko ime naprave ZBRRA
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Vmesnik - aktuatorji
Funkcija modula Bi-stabilen
Monostabilen
Stop/start
Čas ponastavitve 2 ms Časovni zamik
Frekvenca prenosa 2405 MHz
Emission class 5M00G7W
Tip antene Večsmerno
Komplementarno
Nominalni izhodni tok 0,3 A 48 V DC IEC 60947-5-1
3 A 24 V DC UL 508
1,5 A 240 V AC IEC 60947-5-1
3 A 120 V AC IEC 60947-5-1
3 A 240 V AC UL 508
3 A 24 V DC CSA C22.2 št. 14
3 A 240 V AC CSA C22.2 št. 14
Tip izhoda 2 releja
Izhodni kontakti 2 C/O
Vhodna/izhodna izolacija Galvanska izolacija
Območje časovnega zamika 0,5 s (toleranca:- 15 do 15 %)
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA 1250 VA
Maksimalen preklopni tok 5 mA AC/DC
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC/DC
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz - 10 do 10 %
Protokol komunikacijskih vrat ZigBee Zelena energija 2,4 GHz IEEE 802.15.4
Maksimalna senzorska razdalja 100 m V prostem polju
25 m transmitter in a plastic box type XAL D and receiver in a metal enclosure
40 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
Odzivni čas < 30 ms Po klik. oddajnik.
Kategorija uporabe AC-15 : B300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Poraba energije v W 4 W AC/DC
Izklopna zmogljivost 15 W
Izklopna zmogljivost 750 VA
Frekvenca krmilnega vezja 50 do 60 Hz +/- 10 %
Kratkostična zaščita 0,4 A Talilna varovalka Hitri vžig
Operativni položaj Katerikoli položaj Brez redukcije
Električna povezava 1 kabel vodnika 0,14…2,5 mm² - AWG 26 do AWG 14 - Trden - Brez konca kabla IEC 60947-1
2 konduktorska kabla 0,14…1,5 mm² - AWG 26 do AWG 16 - Trden - Brez konca kabla IEC 60947-1
1 kabel vodnika 0,14…4 mm² - AWG 26 do AWG 12 - Prilagodljiv - S kabelskim koncem IEC 60947-1
2 konduktorska kabla 0,14…1,5 mm² - AWG 26 do AWG 16 - Prilagodljiv - S kabelskim koncem IEC 60947-1
Zatezni moment 0,5…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Material ohišja Samo-gasilna plastika
Status LED 1 LED Zelena zaVklop
2 LED Zelena zaRele ON
2 LED Zelena zaFunkcijski način
1 LED Zelena in rumena zaSprejem signala
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Montažna plošča
Nazivna kratkotrajna nap. frekvenca zdržne napetosti 1,5 kV 50 Hz IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Maksimalna poraba energije v W 1 mW
Število kanalov 1
Modulacijska tehnika O-QPSK
Pasovna širina 5 MHz
Antenna gain 0 dBi
Width 36 mm
Višina 108 mm
Globina 75 mm
Product weight 0,13 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
Radio sporazum RSS
SRRC
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
Certifikati izdelkov C-Tick
CCC
CSA
UL
GOST
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 90 % pri−20…55 °C, Brez kondenzacije v skladu s/zETSI EN 300 440-1
Odpornost proti vibracijam +/- 7,5 mm (f = 5…14 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
2 Gn (f = 8…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =16 ms) za6000 udarcev v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP20 (Priključki)
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Prenapetostna kategorija II v skladu s/zIEC 60664-1
Izolacijska upornost > 500 MOhm pri500 V DC v skladu s/zNF C 20-030
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V IEC 60664-1
Elektromagnetna kompatibilnost Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
Prevajani in sevani izpusti Razred B v skladu s/zCISPR 22
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( V prostem zraku (v zolacijskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku (na kovinskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 2000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 3 V/m ( 80 do 2700 MHz, razdalja = 20 m) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Relejne žice) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Napajalne žice) v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 1 kV ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce - testna raven: 2 kV ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na microbreaks and voltage drops - testna raven: 10 ms v skladu s/zIEC 61000-4-11
Sevane emisije v skladu s/zETSI EN 300 440-1
Prevajani izpust v skladu s/zEN 300-489-1
Prevajani izpust v skladu s/zETSI EN 300 489-3
Sevane emisije v skladu s/zETSI EN 300 440-2
Električna vzdržljivost 100000 ciklov
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,6 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 9,6 cm
Paket 1 Teža 138 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 64
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 9,479 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev