Schneider-Electric
 
ZBRT1 slika – Schneider- scope
ZBRT1
brezžični oddajnik brez baterije in brez glave
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Brezžični in brezbaterijski oddajnik
Kratko ime naprave XB5R
Material roba Plastika
Montažni premer 22 mm
Frekvenca prenosa 2405 MHz
Emission class 5M00G7W
Tip antene Večsmerno
Komplementarno
Maksimalna poraba energije v W 1 mW
Število kanalov 16
Modulacijska tehnika O-QPSK
Pasovna širina 5 MHz
Antenna gain 0 dBi
Globina vgradnje 42 mm
CAD celotna višina 41,5 mm
CAD celotna širina 30 mm
CAD celotna globina 43 mm
Product weight 0,025 kg
Operating travel 4,3 mm (Skupna pot)
Operativna sila 10 N C/O sprem. električ. stanja
Mehanska robustnost Upornost proti prostemu padu 1000 mm v skladu s/zIEC 60068-2-32
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Radio sporazum ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
Protokol komunikacijskih vrat ZigBee Zelena energija 2,4 GHz IEEE 802.15.4
Maksimalna senzorska razdalja 100 m V prostem polju
25 m transmitter in a plastic box type XAL D and receiver in a metal enclosure
300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
Čas pridobivanja 2 ms
Odzivni čas < 2 ms
Način pritrjevanja Pritrdilna matica pod glavo: 2…2,4 N.m
Koda električne sestave PW1
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Relativna vlažnost 95 % pri−40…70 °C Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnji del)
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Odporno proti udarcu 25 gn (trajanje =6 ms) za6000 udarcev v skladu s/zIEC 60068-2-27
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 11…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f = 2…11 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( V prostem zraku (v zolacijskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 4 kV ( Na stiku (na kovinskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 20 V/m ( 80 do 3000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 6 V/m ( 3000...6000 MHz, distance = 20 m) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Certifikati izdelkov CSA
GOST
CCC
C-Tick
UL
BT 2006/95/EC
Direktive 1999/5/EC - R&TTE direktiva
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,2 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 5,3 cm
Paket 1 Teža 18 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,533 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months