|
|
|
ZBRTT1
Easergy CL110 ZigBee, baterijski senzor temperature in vlage
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5R
|
Izdelek ali sestavni del
|
Wireless transmitter
|
Kratko ime naprave
|
XB5R
|
Frekvenca prenosa
|
2400 MHz
|
Tip antene
|
Večsmerno
|
Komplementarno
Maksimalna poraba energije v W
|
60 mW
|
Število kanalov
|
16
|
Modulacijska tehnika
|
O-QPSK
|
Pasovna širina
|
5 MHz
|
Antenna gain
|
0 dBi
|
CAD celotna višina
|
21 mm
|
CAD celotna širina
|
40 mm
|
CAD celotna globina
|
40 mm
|
Teža izdelka
|
0,034 kg
|
Meritvena temperatura
|
90 °C
|
Mehanska robustnost
|
Upornost proti prostemu padu 1000 mm v skladu s/zIEC 60068-2-32
|
Standardi
|
IEC 61010-1
UL 61010-1
IEEE 802.15.4
|
Radio sporazum
|
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
SRRC
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
ZigBee Zelena energija 2,4 GHz IEEE 802.15.4
|
Maksimalna senzorska razdalja
|
100 m V prostem polju
25 m transmitter in a plastic box type XAL D and receiver in a metal enclosure
10 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
|
Čas pridobivanja
|
2 ms
|
Odzivni čas
|
< 2 ms
|
Način pritrjevanja
|
Magnetna pritrditev
|
Montažni način
|
Magnetno
|
Koda električne sestave
|
PW1
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % pri−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 62262
|
Odporno proti udarcu
|
40 gn (trajanje =6 ms) za3 shocks v skladu s/zIEC 60068-2-27
20 gn (trajanje =16 ms) za1000 udarcev v skladu s/zIEC 60068-2-27
10 Gn (trajanje =11 ms) za3 shocks v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f = 5…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
4 gn (f = 200…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 10…2000 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-64
1 gn (f = 5…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 25 V/m ( 80 MHz...6 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibility to conducted disturbances - testna raven: 20 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na elektromagnetno polje - testna raven: 1000 A/m ( pulsed) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Test odpornosti na elektromagnetno polje - testna raven: 300 A/m ( Kontinuitetno) v skladu s/zIEC 61000-4-8
Test odpornosti na elektromagnetno polje - testna raven: 1000 A/m ( pulsed) v skladu s/zEN/IEC 61000-4-9
Blažilni nihajoči val - testna raven: 3 kV v skladu s/zIEC 61000-4-10
Blažilni nihajoči val - testna raven: 2.5 kV v skladu s/zEN/IEC 61000-4-18
Preizkus odpornosti na prenapetost v skladu s/zEN/IEC 61000-4-18
Preizkus odpornosti na prenapetost ( Navadni/splošni/skupni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 30 V ( Diferencialni način) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Odpornost na konduktivne RF motnje ( Kontinuitetno) v skladu s/zIEC 61000-4-16
Odpornost na konduktivne RF motnje - testna raven: 300 V
Odpornost na konduktivne RF motnje ( short term) v skladu s/zIEC 61000-4-16
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
CCC
UL
GOST
C-Tick
BT 2006/95/EC
|
Direktive
|
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
1999/5/EC - R&TTE direktiva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
62,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,569 kg