Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZBRV1 |
Schneider-Electric
 
ZBRV1 slika – Schneider- scope
ZBRV1
Visual feedback, Harmony XB5R, for use with ZBRT transmitters, for wireless and batteryless pushbutton
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5R
Izdelek ali sestavni del Visual feedback
Kratko ime naprave XB5R
Barva vira svetlobe Bela
Product compatibility ZBRRA - receiver V2.2 and above)
ZBRRC - receiver V2.2 and above)
ZBRRD - receiver V2.2 and above)
ZBRA1 - antenna V3.3 and above)
ZBRN1 - wireless access point V3.32 and above)
ZBRN2 - wireless access point V3.32 and above)
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost 3 V with battery
Tip signalizacije Utripajoče
Izvor svetlobe Zaščitena LED
Grlo žarnice Integrirana LED
Napajanje svetlobnega bloka Neposredna
Globina vgradnje 42 mm
CAD celotna višina 37,4 mm
CAD celotna širina 24,2 mm
CAD celotna globina 39,6 mm
Teža izdelka 0,009 kg
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Relativna vlažnost 95 % pri0…55 °C Brez kondenzacije
Mehanska vzdržljivost 50000 ciklov
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f= 11…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( V prostem zraku (v zolacijskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 4 kV ( Na stiku (na kovinskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 1000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 3 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 3 V/m ( 1000...6000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Certifikati izdelkov CSA
UL naveden
EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,3 cm
Paket 1 Širina 4,3 cm
Paket 1 Dolžina 5,2 cm
Paket 1 Teža 17,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,459 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP D80c6bb3-1d19-432e-ba6a-09b4c789fe9a
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 31