Schneider-Electric
 
ZBRZ1 slika – Schneider- scope
ZBRZ1
Napredno orodje za zagon ZBRT
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5R
Izdelek ali sestavni del Commissioning module
Kratko ime naprave XB5R
Product compatibility ZBRA1 - antenna V3.3 and above)
ZBRN1 - wireless access point V3.32 and above)
ZBRN2 - wireless access point V3.32 and above)
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost 3 V with battery
Globina vgradnje 42 mm
CAD celotna višina 34,5 mm
CAD celotna širina 43,6 mm
CAD celotna globina 12 mm
Product weight 0,002 kg
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…35 °C
Relativna vlažnost 95 % pri0…35 °C Brez kondenzacije
Mehanska vzdržljivost 1000 ciklov
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( V prostem zraku (v zolacijskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 4 kV ( Na stiku (na kovinskih delih)) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 1000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 3 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 3 V/m ( 1000...6000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Certifikati izdelkov CSA
UL naveden
EAC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,4 cm
Paket 1 Širina 5,2 cm
Paket 1 Dolžina 8,6 cm
Paket 1 Teža 28,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,0 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh