Schneider-Electric
 
ZBSP1 slika – Schneider- scope
ZBSP1
Črn zaščitni pokrov z IP65 in IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Debelina plošče z dodatno opremo 1,5…5 mm
Izdelek ali sestavni del Zaščitni pokrov
Material Plastika
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Združljivost izdelkov RJ45 vhod za ploščno montažo XB5P
USB vhod za ploščno montažo XB5P
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
Barva Črna
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 2,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,5 cm
Paket 2 Širina 8,0 cm
Paket 2 Dolžina 13,0 cm
Paket 2 Teža 27,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,152 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1