Schneider-Electric
 
ZBSP2 slika – Schneider- scope
ZBSP2
Tog prosojen zaščitni pokrov z IP65 in IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Debelina plošče z dodatno opremo 1,5…5 mm
Izdelek ali sestavni del Tog za??itni pokrov
Material Plastika
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za??ite
Združljivost izdelkov RJ45 vhod za ploščno montažo XB5P
USB vhod za ploščno montažo XB5P
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
Barva Prozorna
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 6 cm
Paket 1 Dolžina 8 cm
Paket 1 Teža 8 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 9,5 cm
Paket 2 Širina 19 cm
Paket 2 Dolžina 28 cm
Paket 2 Teža 632 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 150
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,606 kg
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1