Schneider-Electric
 
ZBV014 slika – Schneider- scope
ZBV014
Rdeča navadna leča za krožno signalno svetilko Ø 22 s sijalko BA9s
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Označevanje dodatkov/ločenih delov Kapica leče
Tip dodatkov/ločenih delov Pokrovček
Izdelek ali sestavni del Plain lens
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za osvetljavo
Združljivost izdelkov BA 9s
Destinacija dodatkov/ločenih delov Signalna svetilka
Tip pokrovčka ali leče Navadna leča
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Oblika glave signalne enote Okroglo
Označevanje Neoznačeno
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Product weight 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,0 cm
Paket 1 Širina 1,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 2,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 12,0 cm
Paket 2 Širina 1,5 cm
Paket 2 Dolžina 10,0 cm
Paket 2 Teža 25,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,324 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev