Schneider-Electric
 
ZBVB15 slika – Schneider- scope
ZBVB15
blok z belo lučko za Ø 22 LED lučka 24 V, vzmetni priključki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Svetlobni blok
Kratko ime naprave ZBV
Prodaja na nedeljivo količino 5
Priključki - terminali Potisk-notri, <= 2 x 1,5 mm² Z žičnim zaključkom v skladu s/zIEC 60947-1
Potisk-notri, >= 1 x 0,34 mm² Brez žičnega zaključka v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Izvor svetlobe Univerzalni LED
Grlo žarnice Integrirana LED
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna
Barva vira svetlobe Bela
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC pri50/60 Hz
Komplementarno
CAD celotna širina 35,6 mm
CAD celotna višina 14,8 mm
CAD celotna globina 9,8 mm
Product weight 0,005 kg
Omejitve napajalne napetosti 20,4…26,4 V DC
20,4…26,4 V AC
Poraba toka 15 mA
Življenjska doba 100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Montaža bloka Prednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 60947-1
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
UL 1059
UL 486E
CSA C22.2 št. 60947-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
CSA C22.2 No 158
CSA C22.2 No 65
IACS E10
Certifikati izdelkov BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
EAC
IECEE CB shema
CCC
UL
DNV-GL
CSA
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 3,100 cm
Paket 1 Dolžina 3,600 cm
Paket 1 Teža 5,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 4,400 cm
Paket 2 Širina 5,300 cm
Paket 2 Dolžina 5,800 cm
Paket 2 Teža 31,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,358 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev