|
|
|
ZBVGM1T
Bela LED blok
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Svetlobni blok
|
Kratko ime naprave
|
ZBV
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
5
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Izvor svetlobe
|
Univerzalni LED
|
Grlo žarnice
|
Integrirana LED
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Neposredna
|
Barva vira svetlobe
|
Bela
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
110 do 240 V AC pri50/60 Hz
|
Komplementarno
Product weight
|
0,017 kg
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
Omejitve napajalne napetosti
|
93…264 V AC
|
Poraba toka
|
19 mA
|
Življenjska doba
|
100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Montaža bloka
|
Prednja montaža
|
Koda električne sestave
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Preobremenitvena kapaciteta (pri imenskem vhodu V)
|
300 VA
120 VA
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL naveden
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Elektromagnetne emisije
|
Razred B v skladu s/zIEC 55011
|
Razred električne izolacije
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
110 do 240 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
53,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,020 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
36
|
Pogodbena garancija
|
|