Schneider-Electric
 
ZBVM14 slika – Schneider- scope
ZBVM14
Blok z belo lučko za Ø 22 LED lučko 230 do 240 V,vtični priključki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Svetlobni blok
Kratko ime naprave ZBV
Prodaja na nedeljivo količino 5
Priključki - terminali Vtični konektor
Tip signalizacije Stalno
Izvor svetlobe Univerzalni LED
Grlo žarnice Integrirana LED
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna
Barva vira svetlobe Bela
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 do 240 V AC pri50/60 Hz
Komplementarno
Product weight 0,016 kg
Omejitve napajalne napetosti 195…264 V AC
Poraba toka 19 mA
Življenjska doba 100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Montaža bloka Prednja montaža
Koda električne sestave M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
[Us] Nazivna napajalna npetost 230 do 240 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 7,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 4,000 cm
Paket 2 Širina 5,000 cm
Paket 2 Dolžina 5,500 cm
Paket 2 Teža 42,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 872,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 37
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev