Schneider-Electric
 
ZBW008 slika – Schneider- scope
ZBW008
Prosojen pokrov za pravokotno tipko z dvema glavama Ø 22
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Tip dodatkov/ločenih delov Dvojni zagon
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Destinacija dodatkov/ločenih delov Podometna in izbočena dvosmerna tipka
Oblika Pravokotna
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Barva Prozorna
Product weight 0,005 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 12,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,0 cm
Paket 1 Teža 6,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,0 cm
Paket 2 Širina 12,0 cm
Paket 2 Dolžina 17,0 cm
Paket 2 Teža 61,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,633 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev