Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZBY0101 |
Schneider-Electric
 
ZBY0101 slika – Schneider- scope
ZBY0101
Neoznačena legenda 8 x 27 mm za nosilec legende 30 x 40 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Prazna legenda
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Destinacija dodatkov/ločenih delov Nosilec legende 30 x 40 mm
Za standardno glavo
Označevanje Neoznačeno na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Dimenzije oznake 8 x 27 mm
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,001 kg
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
2 položaja 90°
1 položaj
Prilagodljiv Ne
Glavna skupina Brezžična tipka
Osvetljeno izbirno stikalo
Signalna svetilka
Tipka
Osvetljena tipka
Izbirno stikalo
Gobasta glava
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB4
Harmony XB5
Material Plastika
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 4,600 cm
Paket 1 Dolžina 1,250 cm
Paket 1 Teža 0,300 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 4,600 cm
Paket 2 Dolžina 2,500 cm
Paket 2 Teža 4,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 2400
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,045 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev