Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZBY0102 |
Schneider-Electric
 
ZBY0102 slika – Schneider- scope
ZBY0102
Neoznačena legenda 8 x 27 mm za nosilec legende 30 x 40 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Prazna legenda
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Destinacija dodatkov/ločenih delov Nosilec legende 30 x 40 mm
Za standardno glavo
Označevanje Neoznačeno na1 bela stran, 1 rumena stran ozadje
Dimenzije oznake 8 x 27 mm
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,001 kg
Pozcijske informacije za operaterja 1 položaj
Prilagodljiv Ne
Glavna skupina Izklop
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Material Plastika
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 0,9 cm
Paket 1 Dolžina 2,7 cm
Paket 1 Teža 0,2 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 0,4 cm
Paket 2 Širina 2,5 cm
Paket 2 Dolžina 5,5 cm
Paket 2 Teža 2 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 4800
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,275 kg