Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZBY02178 |
Schneider-Electric
 
ZBY02178 slika – Schneider- scope
ZBY02178
Označena legenda 8 x 27 mm za nosilec legende 30 x 40 mm - O-I
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Nosilec legende 30 x 40 mm
Za standardno glavo
Označevanje Bela O-I na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Dimenzije oznake 8 x 27 mm
Jezik Mednarodni
Komplementarno
Garancija 18 months
Združljivost izdelkov ZBZ34
ZBZ32
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Teža izdelka 0,001 kg
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja 90°
Prilagodljiv Ne
Material Plastika
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 1,0 cm
Paket 1 Teža 0,3 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 0,5 cm
Paket 2 Širina 5,0 cm
Paket 2 Dolžina 10,0 cm
Paket 2 Teža 3,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 1000
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 486,0 g
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1